Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 100

Caractéristiques du corps

  • Matériau de la gaine  FEP modifié

  • Couleur du câble  Blanc | Noir

  • Matériau du blindage  Cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Argent

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .2047

  • Dimension du fil (AWG) 23 | 24 | 26

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  CAT5e | CAT6a | CAT7 | Ethernet à paire unique (SPE)

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 200 | -55 – 105 | -55 – 150 | -40 – 115 | -30 – 105 | -25 – 75 | '-65 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 221 | -40 – 239 | -13 – 167 | '-67 – 302 | '-22 – 221

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue