Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur
Prolongateurs à sertir
-
Étanche
Oui
-
Type fil discret compatible
Câblé | Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de raccordement
2
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
400
-
Tension de fonctionnement (V)
600
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Courant nominal (A)
15 | 20
Caractéristiques du corps
-
Couleur du bouton
Bleu | Jaune | Rouge
-
Caractéristiques du manchon
Alimentation d’extrémité
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
12 – 14 | 14 – 16 | 16 – 18
-
Dimension du fil (mm²)
1.5 – .75 | 2.5 – 1.5 | 4 – 2.5
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
3.5 | 4 | 4.5
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.138 | .157 | .177
-
Diamètre intérieur du fût
4.5 mm [ .175 in ]
-
Longueur
48 mm [ 1.89 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Entièrement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0 | UL 94V-2
-
Normes compatibles
IEC 60988-2-3 | UL 486C
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
IEC | UL
-
Embouts approuvés par les autorités
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
50
-
Type de conditionnement
Boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-EN85-IP8