Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connexion  Borne à raccordement rapide | Borne à vis

  • Composant étanche  Oui

  • Type d'actionneur  Levier

  • Type de bascule  Baguette

  • Type d'interrupteur  Interrupteur à levier | Interrupteur à levier d’alimentation

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration (pôle-direction)  Double pôle - deux directions | Pôle unique - deux directions

  • Fonctionnement  (Activé) Désactivé (Activé) | Activé aucun (Activé) | Activé aucun activé | Activé aucun désactivé | Activé Désactivé (Activé) | Activé Désactivé Activé

  • Nombre de positions  2 | 3

Caractéristiques électriques

  • Résistance d’isolement (min) (MΩ) 1000

  • Résistance du contact (mΩ) 20

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VAC) 1500

  • Courant nominal du contact (A) 12

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Orientation de l'actionneur  Haut

  • Profil de l'actionneur  Étendu

  • Orientation du produit  Vertical

  • Type de douille  Fileté

  • Taille du filetage de la douille  15/32-32

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de base du contact  Cuivre

  • Matériau de placage des contacts  Argent

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur panneau

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP67

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue