Le Xplained Pro MS5837 fournit le matériel nécessaire pour interfacer le capteur numérique de pression barométrique et de température MS5837 à tout système utilisant nos ports d’extension compatibles Xplained Pro configurables pour la communication I2C.
Le xplained pro MS5837 est un capteur autonome de pression et de température entièrement calibré lors de sa fabrication. Le capteur peut fonctionner entre 1,5 V et 3,6 V, et mesurer de 0 à 2 bar. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un CAN 24 bits ΔΣ à très faible consommation avec des coefficients internes calibrés en usine.
Avantages
Plage de pression de 0 à 30 bar
Plage de température de -40 °C à 85 °C
Consommation d’énergie très faible
Fonctionne de 1,5 V à 3,6 V
La résolution de l’altitude au niveau de la mer est de 20 cm d’air
Temps de conversion rapide – 0,5 ms en général
• Connecteur 20 broches compatible Xplained Pro
Interface I 2C/Communication
Puce d’identification matérielle Xplained Pro
Atmel Studio 7 Project disponible en téléchargement
• Code μC C disponible en téléchargement
Résolution 24 bits pour la pression
Résolution 24 bits pour la température
Entièrement calibré
Temps de réponse rapide
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.