Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur de carte de développement MS5637 est un capteur de pression et de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication. Le modèle de capteur fonctionne avec une tension externe de 5 V. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un CAN ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine. 

Description détaillée

Interface I2C : Le module compatible Grove MS5637 peut s’interfacer avec l’hôte du modèle I2C avec une alimentation 5 V ; il dispose d’un connecteur de port à quatre broches compatible Grove configuré pour I2C.

 

Alimentation 5 V des signaux de contrôle externes : Le circuit intégré fonctionne en tant qu’esclave I2C en utilisant le schéma de connexion I2C standard à 2 fils. Comme le circuit intégré est évalué à 3,6 V, la carte intègre l'appareil nécessaire tel qu’un régulateur et un changement de niveau électrique afin que les signaux SCL et SDA puissent être entraînés directement à partir d’une ligne I2C externe de 5 V et d’une alimentation. 

Performance

  • Plage de pression de 300 à 1 200 mbar
  • Plage de température de -40 °C à +85 °C
  • Consommation d’énergie très faible
  • Fonctionne à 5 V
  • La résolution de l’altitude au niveau de la mer est de 20 cm d’air
  • Temps de conversion rapide – 0,5 ms en général

Spécifications

  • Mesure la pression de 300 mbar à 1 200 mbar
  • Mesure la température de -40 à 125 °C
  • Communication I²C
  • Entièrement étalonné
  • Temps de réponse rapide
  • Consommation d’énergie très faible
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Système Grove

  • Type de capteur  Pression

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue