Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
2PDT | Aucun
-
Disposition des contacts
SPST NO DB
-
Nombre de pôles du contact
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
28
-
Courant nominal du contact (A)
200
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
32
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Sub-D
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Jeux de barres
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Câbles suspendus | D-Sub
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Plaque de montage
-
Type de montage
Montage sur châssis | Montage sur jeu de barres
Fonctionnement/Application
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
>50 – ≤200