Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche | Jack

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Non | Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Type de contact  Connecteur

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Libre (en ligne) | Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyamide thermoplastique

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 30 | 34 | 35

  • Longueur du connecteur (in) 1.18 | 1.33 | 1.37

  • Largeur du connecteur (mm) 28,7 | 46,8 | 62

  • Largeur du connecteur (in) 1,84 | 1,12 | 2,44

  • Hauteur du connecteur (mm) 32 | 33 | 40

  • Hauteur du connecteur (in) 1.25 | 1.29 | 1.57

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte | Plateau

  • Quantité par emballage  50 | 60 | 200

Documents associés
Aucun document disponible.