Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles | Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4
-
Nombre de rangées
2
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Type de contact
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Libre (en ligne) | Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
10.16 mm [ .4 in ]
-
Matériau du boîtier
Polyester GF
Dimensions
-
Longueur du connecteur
50 mm [ 1.96 in ]
-
Largeur du connecteur
45 mm [ 1,77 in ]
-
Hauteur du connecteur
36 mm [ 1.41 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
16 mm [ .629 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
48
-
Type de conditionnement
Plateau