Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal | Vertical

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Épaisseur du matériau du contact  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .381 µm [ 15 µin ]

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 22 | 23 | 24

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Jambe de retenue

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Polarisation

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  6.35 mm [ .25 in ]

  • Matériau du boîtier  Polyester GF

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  16

  • Type de conditionnement  Boîte | Tube

Documents associés
Aucun document disponible.