Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Câble à panneau | Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Fiche

  • Type de boîtier  Prise droite

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  19

  • Nombre de positions d'alimentation  0 | 19

  • Nombre de positions de signaux  0 | 19

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques du corps

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel de zinc noir

  • Matériau du boîtier  Aluminium | Aluminum 6061-T6

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13 | 23

  • Genre inversé  Non

  • Disposition des contacts  25 – 19 | Circulaire

  • Type de contact  Broche | Broche/Support | Moins de broches | Moins de supports | Support

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage panneau | Montage sur câble (suspension libre)

  • Code de polarisation  A | B | C | D | E | N | Normal

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Polarisation

  • Maintien de la connexion  Avec | Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .06 mm [ .1 in ]

  • Taille du boîtier  25 | J (25)

  • Alignement par clavetage  Horloge

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .61 – 1.21 | 2.08 – 3.31

  • Dimension du fil (AWG) 14 – 12 | 16 – 20

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Puissance

  • Blindé  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS26I

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue