Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Câble à panneau | Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Fiche

  • Type de boîtier  Prise droite

Fonctionnalités de configuration

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  N

  • Capot installé en usine  Non

  • Nombre de positions  30

  • Nombre de positions d'alimentation  17 | 20

  • Nombre de positions de signaux  10 | 13

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 450

  • Tension de fonctionnement (VAC) 300

Caractéristiques du corps

  • Protection de l'environnement  Oui

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère

  • Type de traversée  Non

  • Matériau du joint torique  Silicone

  • Type de fluide  Coolanol 25 | M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 type I

  • Type d'entrée  Insertion arrière

  • Matériau de placage du boîtier  Cadmium, O.D. | Cadmium O.D.

  • Matériau du boîtier  Aluminium | Aluminum 6061-T6

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Quantité de contacts (coaxial de taille 12)  4

  • Quantité de contacts (Databus de taille 8)  3

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13 | 43 | 46

  • Genre inversé  Non

  • Disposition des contacts  25 – 20 | Circulaire

  • Type de contact  Broche | Broche/Support | Moins de broches | Support

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type de maintien de la connexion  Triple filetage

  • Type de montage  Montage panneau | Montage sur câble (suspension libre)

  • Code de polarisation  C | N | Normal

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Polarisation

  • Maintien de la connexion  Avec | Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .06 mm [ .1 in ]

  • Taille du boîtier  25 | J (25)

  • Alignement par clavetage  Horloge

Dimensions

  • Longueur de l'ensemble  31 mm [ 1.22 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .61 – 1.21 | 5.26 – 8.37

  • Dimension du fil (AWG) 10 – 8 | 16 – 20

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 500

  • Application du circuit  Électricité et signaux

  • Blindé  Oui

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Positions omises  Tous

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS24R

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue