Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Câble à panneau

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur

  • Type de boîtier  Connecteur contre-écrou

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  6

  • Nombre de positions d'alimentation  6

  • Nombre de positions de signaux  0

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques du corps

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel de zinc noir

  • Matériau du boîtier  Aluminum 6061-T6

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 23

  • Genre inversé  Non

  • Disposition des contacts  17 – 6

  • Type de contact  Support

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage panneau

  • Code de polarisation  N

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  17

  • Alignement par clavetage  Horloge

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) 2.08 – 3.31

  • Dimension du fil (AWG) 14 – 12

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

  • Blindé  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS17C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue