Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité
Sans
-
Durée limite de stockage
Illimité
-
Type de joint pour câbles
Ruban auto-amalgamant
-
Type d'installation
Rétractable à froid | Appliqué à froid
-
Type de produit
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble
Ruban/fil
-
Type de fermeture
Enveloppante
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils de dérivation (max)
0
-
Nombre de conducteur
1 | 3
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
8,7/15(17,5) | 26/35(40,5)
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau de l'isolant
Caoutchouc
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage
Ruban d’acier
Dimensions
-
Longueur (installé)
1500 mm [ 59.05 in ]
-
Longueur (installé) (mm)
1500
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
25 – 150 | 50 – 150 | 150 – 400
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
IEC 60502-4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton
-
Quantité par emballage
1
Autre
-
Instructions d'installation
Chinois