Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'application  DC (shunt)

  • Type de transformateur de courant  Shunt ANSI

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  Monophasé

Caractéristiques électriques

  • Tension de sortie (mV) 50 | 100 | 150 | 200

  • Intensité de sortie (A) 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) .1 | .3 | .9

  • Poids (lb) 0,66 | 0,22 | 1,98

Dimensions

  • Hauteur (mm) 41.9 | 42.3 | 53.3

  • Profondeur (mm) 31.8 | 44.5 | 63,4

  • Largeur (mm) 50.8 | 82,6 | 114,3

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue