Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
DC (shunt)
-
Type de transformateur de courant
Shunt DIN
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie (mV)
50 | 60 | 75 | 100 | 150
-
Intensité de sortie (A)
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.13 | .14 | .17 | .2 | .6 | .63 | .65 | .68 | .85 | .92 | 1 | 1.11 | 1.45 | 1.75 | 2 | 2.15 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 8.3 | 10.5 | 11.2 | 12 | 15 | 21 | 22 | 23 | 28
-
Poids (lb)
0,44 | 0,286 | 0,374 | 0,308 | 1,49 | 1,43 | 1,87 | 1,38 | 1,32 | 2,2 | 2,44 | 2,02 | 3,85 | 3,19 | 4,4 | 4,73 | 5,51 | 5,07 | 6,39 | 6,83 | 7,05 | 9,47 | 11,4 | 12,7 | 18,2 | 23,1 | 24,6 | 26,4 | 33 | 46,2 | 48,5 | 50,7 | 61,7
Dimensions
-
Largeur de l'ouverture (mm)
135 | 138 | 145 | 158 | 160 | 165 | 168 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 270 | 290 | 300 | 310
-
Hauteur de l'ouverture (mm)
26 | 30 | 50 | 60 | 130 | 170
-
Diamètre de l'ouverture (mm)
30 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 154 | 206
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL