Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant
Noyau divisé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A)
5
-
Taux de charge classe 3 (VA)
1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30
-
Taux de charge classe 1 (VA)
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 25
-
Taux de charge classe 0.5 (VA)
1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 15 | 20
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.75 | .9 | 1.05 | 1.25 | 4.3
-
Poids (lb)
1,65 | 1,1 | 1,98 | 2,2 | 2,64 | 7,71 | 8,37
Dimensions
-
Rapport CT
100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 1250/5 | 150/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 2000/5 | 250/5 | 2500/5 | 300/5 | 3000/5 | 400/5 | 4000/5 | 500/5 | 5000/5 | 600/5 | 6000/5 | 750/5 | 800/5
-
Largeur de l'ouverture (mm)
20 | 50 | 80
-
Largeur de l'ouverture (in)
.787 | 1.968 | 3.149
-
Hauteur de l'ouverture (mm)
30 | 80 | 120 | 160
-
Hauteur de l'ouverture (in)
1.181 | 3.149 | 4.724 | 6.299
-
Hauteur (mm)
111 | 145 | 185 | 245
-
Hauteur (in)
4,37 | 5,708 | 5,709 | 7.283 | 9,646
-
Profondeur (mm)
32 | 40 | 52
-
Profondeur (in)
1,259 | 1,574 | 2,047
-
Largeur (mm)
89 | 114 | 144 | 184
-
Largeur (in)
3.503 | 4.488 | 5.669 | 7,244
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL