Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'application  AC (transformateurs de courant)

  • Type de transformateur de courant  3 en 1

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  Triphasé

Caractéristiques électriques

  • Intensité de sortie (A) 5

  • Taux de charge classe 3 (VA) 2 | 2.5

  • Taux de charge classe 1 (VA) 1 | 1.5 | 2.5 | 5

  • Taux de charge classe 0.5 (VA) 1.5 | 2.5

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) .4

  • Poids (lb) 0,992 | 1,94 | 1,65 | 1,43 | 1,1 | 1,58 | 1,98 | 2,02

Dimensions

  • Rapport CT  100/5 | 125/5 | 160/5 | 250/5 | 400/5 | 60/5 | 630/5 | 800/5

  • Largeur de l'ouverture (mm) 15 | 21 | 32 | 52

  • Largeur de l'ouverture (in) 1.26 | 2.047 | 4.104 | 4.105 | 4.106 | 4.143 | 4.144 | 4.145 | 4.146

  • Hauteur de l'ouverture (mm) 25 | 27 | 40

  • Hauteur de l'ouverture (in) .984 | 1.063 | 1.575

  • Hauteur (mm) 68.5 | 86 | 100

  • Hauteur (in) 2,697 | 3.386 | 3.937

  • Profondeur (mm) 38 | 39 | 60

  • Profondeur (in) 1.496 | 1.535 | 2.362

  • Largeur (mm) 76 | 105 | 142 | 212

  • Largeur (in) 2,992 | 4.134 | 5,591 | 8,346

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue