Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant
Protection | Ruban enroulé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A)
5
-
Taux de charge classe 1 (VA)
2.5 | 5 | 15
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
-
Poids (lb)
2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,51 | 6,61 | 8,81
Dimensions
-
Rapport CT
100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 150/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 2000/5 | 250/5 | 2500/5 | 300/5 | 3000/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 800/5
-
Diamètre de l'ouverture (mm)
35 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
-
Diamètre de l'ouverture (in)
1.377 | 2.165 | 2.559 | 3.149 | 3.543 | 3.937 | 4.33 | 4.724
-
Profondeur (mm)
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90
-
Profondeur (in)
1,968 | 1,377 | 1,574 | 1.771 | 2,952 | 2,165 | 2,755 | 2,559 | 2.362 | 3,149 | 3,543
-
Largeur (mm)
98 | 110 | 125 | 140 | 165 | 180
-
Largeur (in)
3,858 | 4,921 | 4.33 | 4.92 | 5,51 | 6,102 | 6,496 | 7,086
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL