Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant
Ruban enroulé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A)
5
-
Taux de charge classe 3 (VA)
10 | 30
-
Taux de charge classe 1 (VA)
5 | 15 | 20
-
Taux de charge classe 0.5 (VA)
2.5 | 10 | 15
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.5 | 1
-
Poids (lb)
1,76 | 3,3
Dimensions
-
Rapport CT
1000/5 | 2000/5 | 250/5
-
Diamètre de l'ouverture (mm)
42 | 85 | 125
-
Diamètre de l'ouverture (in)
1.535 | 3.3 | 4.921
-
Profondeur
30 mm [ 1.181 in ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL