Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant
3 en 1
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Triphasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A)
5
-
Taux de charge classe 3 (VA)
2 | 2.5 | 3.75
-
Taux de charge classe 1 (VA)
1 | 1.5 | 2.5
-
Taux de charge classe 0.5 (VA)
1.5 | 2.5
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.575 | .725
-
Poids (lb)
1,27 | 1,6
Dimensions
-
Rapport CT
100/5 | 125/5 | 150/5 | 160/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 500/5 | 60/5 | 600/5 | 630/5
-
Largeur de l'ouverture (mm)
14.5 | 20.5 | 30.5
-
Largeur de l'ouverture (in)
.57 | .807 | 1.2
-
Hauteur de l'ouverture (mm)
24.5 | 30.5
-
Hauteur de l'ouverture (in)
.964 | 1.2
-
Hauteur (mm)
80 | 95
-
Hauteur (in)
3,149 | 3.74
-
Profondeur (mm)
38 | 60
-
Profondeur (in)
1.496 | 2.362
-
Largeur (mm)
76,5 | 141
-
Largeur (in)
3,011 | 4,133 | 5,551
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL