Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
DC (shunt)
-
Type de transformateur de courant
Shunt ANSI
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie (mV)
50 | 100 | 150 | 200
-
Intensité de sortie (A)
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur (mm)
35.1 | 41.4
-
Profondeur (mm)
31,75
-
Largeur (mm)
152.4
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL