Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
DC (shunt)
-
Type de transformateur de courant
Shunt ANSI
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie (mV)
50 | 100
-
Intensité de sortie (A)
300 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur (mm)
12.7 | 19.1 | 25.4
-
Profondeur (mm)
44.5 | 50,8 | 57,2 | 60.3 | 63,5 | 73
-
Largeur (mm)
149,2 | 196,9
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL