Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
DC (shunt)
-
Type de transformateur de courant
Shunt ANSI
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie (mV)
50 | 100
-
Intensité de sortie (A)
15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur (mm)
8,53 | 9.53 | 12.7 | 19.05
-
Profondeur (mm)
15,88 | 19,05 | 25,4 | 31,75
-
Largeur (mm)
104,78 | 117,48 | 146,05 | 158,95
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL