Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant
Rail Din 3 en 1
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Triphasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A)
5
-
Taux de charge classe 3 (VA)
1.5 | 2 | 3.75 | 5 | 6.25
-
Taux de charge classe 1 (VA)
1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5
-
Taux de charge classe 0.5 (VA)
1.5 | 2.5 | 3.75
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.4
-
Poids (lb)
0,881 | 2,4
Dimensions
-
Rapport CT
100/5 | 125/5 | 150/5 | 160/5 | 180/5 | 200/5 | 250/5 | 50/5 | 60/5 | 75/5
-
Diamètre de l'ouverture (mm)
14 | 20
-
Diamètre de l'ouverture (in)
.551 | .787
-
Hauteur (mm)
68,2 | 71.2
-
Hauteur (in)
2,685 | 2,803
-
Profondeur
100 mm [ 3,937 in ]
-
Largeur (mm)
120
-
Largeur (in)
4,133 | 4.724
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL