Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant
ANSI CT
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A)
5
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
1.2 | 1.5
-
Poids (lb)
1,2 | 1,1 | 1,5 | 2,646
Dimensions
-
Diamètre de l'ouverture (in)
2.06 | 3
-
Hauteur (in)
4,68 | 4,08
-
Profondeur (in)
1,1 | 1,12
-
Largeur (in)
4,08 | 4.54
-
Rapport CT
100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 125/5 | 150/5 | 1500/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 50/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA