Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'application  AC (transformateurs de courant)

  • Type de transformateur de courant  ANSI CT

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  Monophasé

Caractéristiques électriques

  • Intensité de sortie (A) 5

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) 1

  • Poids (lb) 0,992 | 1

Dimensions

  • Diamètre de l'ouverture (in) 1.56

  • Hauteur (in) 3,65

  • Profondeur (in) 1,09

  • Largeur (in) 3,53

  • Rapport CT  100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 50/5 | 500/5 | 600/5 | 75/5 | 750/5 | 800/5

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue