Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type
Transducteur
-
Type d'affichage
Aucun
-
Précision (%)
± 1
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau
- mm [ - in ]
Caractéristiques électriques
-
Plage de mesure
5A CA
-
Sorties de la centrale de mesure
Analogique
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur
112 mm [ 4,41 in ]
-
Profondeur
73 mm [ 2,87 in ]
-
Largeur
70 mm [ 2.76 in ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
50 – 60
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL