Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Options
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Répartition de l'adhésif
Peinture
-
Type de connecteur
Mécanique
-
Avec adhésif d'étanchéité
Sans
-
Matière
Silicone
-
Durée limite de stockage
2 ans
-
Type de joint pour câbles
Mastic
-
Type d'installation
Rétractable à froid
-
Type de produit
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble
FS | Neutre concentrique | Ruban
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité
Semi-flexible
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau de l'isolant
Caoutchouc en silicone
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
42,4
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 | 2/0
-
Diamètres d'isolant compatibles
16,3 – 25,1 mm [ 0,64 – 0,99 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²)
42,4
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²)
42,4
-
Diamètre extérieur de la gaine
32 mm [ 1.26 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
IEEE 404
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1
-
Type de conditionnement
Carton
Autre
-
Utilisation
Câbles d’alimentation
-
Instructions d'installation
Anglais