Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  2 tresses rondes | Brins ronds | Paire torsadée | Rond tressé | Triaxial

Caractéristiques électriques

  • Capacité (pF/m) 0,0000172 | 0,0000264 | 0,0000353 | 0,0000271 | 0,000027 | 0,0000176 | 0,000011 | 0,0000125 | 0,0000134 | 0,000016 | 0,0000275 | 0,0000286 | 0,0000145 | 0,0000088 | 0,000018 | 0,0000135 | 0,0000178 | 0,0000308 | 0,00003 | 0,000025 | 0,000017 | 0,0000167 | 0,00002 | 0,0000278 | 0,0000257 | 0,000012 | 0,0000105 | 0,0000174 | 0,0000171 | 0,0000104 | 0,0000183 | 0,0000108

  • Capacité (pF/ft) 8.8 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11 | 12 | 12.5 | 13.4 | 13.5 | 14.5 | 16 | 16.7 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.3 | 20 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.6 | 30 | 30.8 | 35.3

  • Impédance (Ω) 41 | 50 | 70 | 75 | 77 | 78 | 95 | 100 | 120 | 124 | 125 | 150

Caractéristiques du signal

  • Vitesse de propagation (%) 64 | 66 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Acier recouvert de cuivre argenté | Cuivre étamé | Cuivre haute résistance plaqué argent | Cuivre plaqué argent

  • Type de blindage  Double | Simple | Tresse ronde

  • Diamètre du blindage  6,3 mm [ 0,248 in ]

  • Matériau de la gaine  ETFE modifié | ETFE modifié réticulé par rayonnement | FEP modifié | PVF2 modifié réticulé par rayonnement | Thermorad | Thermorad F | Thermorad S | Zerohal

  • Couleur du câble  Blanc | Bleu clair | Gris | Jaune | Noir | Transparent blanc | Transparent bleu

  • Matériau du blindage  Cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Argent | Étain

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 1.57 | 1.8 | 2,67 | 2,51 | 2,29 | 2.13 | 2.26 | 2.44 | 2.59 | 2.69 | 2.82 | 3,69 | 3,86 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.23 | 3.28 | 3.3 | 3.4 | 3.43 | 3.48 | 3.53 | 3.63 | 3.71 | 3.73 | 3.78 | 3.81 | 3.84 | 3.89 | 3.91 | 4,09 | 4,85 | 4,83 | 4 | 4,93 | 4.01 | 4.5 | 4.65 | 4.95 | 5,36 | 5,94 | 5.08 | 5.16 | 6,88 | 6.4 | 7,52 | 7,34 | 7,65 | 10,92 | 11.43

  • Diamètre extérieur du câble (in) 0,211 | 0,152 | 0,194 | 0,191 | 0,301 | 0,296 | 0,099 | 0,43 | 0,153 | .062 | .071 | .084 | .089 | .09 | .096 | .102 | .105 | .106 | .111 | .118 | .12 | .122 | .124 | .127 | .129 | .13 | .134 | .135 | .137 | .139 | .143 | .145 | .146 | .147 | .149 | .15 | .151 | .154 | .157 | .158 | .161 | .177 | .183 | .19 | .195 | .2 | .203 | .234 | .252 | .271 | .289 | .45

  • Diamètres du conducteur (mm) 0,91 | 0,81 | 0,75 | 0,39 | 0,53 | 0,23 | .3 | .38 | .48 | .5 | .51 | .58 | .59 | .64 | 1,02 | 1.27 | 2.26 | 3,25 | 5,08

  • Diamètres du conducteur (in) 0,021 | 0,128 | 0,032 | 0,2 | 0,016 | 0,009 | .012 | .015 | .019 | .02 | .023 | .024 | .025 | .03 | .036 | .04 | .05 | .089

  • Dimension du fil (mm²) .05 | .081 | .1288 | .129 | .2047 | .2582 | .3255 | .5176 | .653 | .823 | 3.3088

  • Diamètre du diélectrique du câble (mm) .79 | .91 | .94 | .97 | .99 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.3 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.45 | 1.5 | 1.52 | 1.55 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.83 | 1.93 | 1.98 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.44 | 2.49 | 2.77 | 2.82 | 2.9 | 3.15 | 3.56 | 5.77 | 6.07 | 8.99

  • Diamètre du diélectrique du câble (in) .031 | .036 | .037 | .038 | .039 | .047 | .048 | .049 | .051 | .053 | .054 | .055 | .057 | .059 | .06 | .061 | .063 | .064 | .065 | .066 | .068 | .072 | .076 | .078 | .082 | .083 | .084 | .096 | .098 | .109 | .111 | .114 | .124 | .14 | .227 | .239 | .354

  • Dimension du fil (AWG) 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Cheminax | Triaxial | Twinaxial

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 125 | -65 – 200 | -65 – 115 | -55 – 115 | '-65 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 302 | -85 – 257 | -85 – 392 | -67 – 239 | '-85 – 239

Autre

  • Matériau diélectrique  ETFE modifié réticulé par rayonnement | Rayfoam H | Rayfoam L | Rayolin | Rayolin F

  • Origine du produit  États-Unis | Royaume-Uni

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue