Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Sertissage

  • Diamètre de la vis de raccordement  M2.6 | M4 | M5 | M6

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de trous  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 0,6

Caractéristiques du corps

  • Type de fût à sertir  Standard

  • Type de conducteur  Câblé

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Cuivre

  • Matériau  Cuivre

  • Matériau de la plage  Cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Type de sertissage  Sertissage par compression

Dimensions

  • Longueur du fût (mm) 7.8 | 10 | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 15.3

  • Longueur du fût (in) .307 | .394 | .398 | .406 | .559 | .602

  • Longueur totale (mm) 19.8 | 19.9 | 22.5 | 23.4 | 31 | 32.6

  • Longueur totale (in) .779 | .783 | .886 | .921 | 1.22 | 1.283

  • Largeur de la plage (mm) 5.5 | 7.1 | 8 | 9.5 | 9.8 | 13.5

  • Largeur de la plage (in) .217 | .28 | .315 | .374 | .385 | .531

  • Diamètre du trou de bornage  3 | 4.3 | 5.5 | 6.6

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 14 – 10 | 16 – 16 | 24 – 16

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 0,25 – 1,6 | 1 – 2,6 | 2,6 – 6,6

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Intérieur

  • Type de produit  Cosse

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Autre

  • Code de couleur pour les matrices de sertissage  Bleu | Jaune | Rouge

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue