Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Aluminium | Cuivre
-
Matériau
Aluminium | Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Longueur du fût
72 mm [ 2.834 in ]
-
Diamètre intérieur du fût
13 mm [ 0,511 in ]
-
Diamètre extérieur du fût
18,5 mm [ 0,728 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 6 – 6
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
16 | 21 | 25 | 35
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Connecteur pré-isolé