Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement
M2
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
0,6
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Cuivre | Laiton
Dimensions
-
Longueur du fût (mm)
9 | 10
-
Longueur du fût (in)
.354 | .394
-
Longueur totale (mm)
20 | 23 | 24 | 25
-
Longueur totale (in)
.787 | .906 | .945 | .984
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Intérieur
Autre
-
Code de couleur pour les matrices de sertissage
Bleu | Rouge