Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement
M10 | M12 | M14 | M16 | M20
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 36
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Cuivre
-
Matériau de la plage
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Longueur du fût (mm)
29 | 33 | 35 | 45
-
Longueur du fût (in)
1.141 | 1.299 | 1.377 | 1.771
-
Longueur totale (mm)
67 | 79 | 83 | 104 | 127
-
Longueur totale (in)
2.637 | 3.11 | 3.267 | 4.094 | 5
-
Largeur de la plage (mm)
25 | 30 | 35 | 50 | 60
-
Largeur de la plage (in)
.984 | 1.181 | 1.377 | 1.968 | 2.362
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
5,5 | 7 | 7,8 | 8.5 | 9,5 | 12,5 | 13.5 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,826 | 0,531 | 0,216 | 0,748 | 0,307 | 0,374 | 0,59 | 0,492 | .275 | .334 | .905 | 1,02
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
12,2 | 21 | 26 | 32
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,48 | 0,826 | 1,02 | 1,25
-
Diamètre du trou de bornage
10.5 | 12.8 | 14 | 14.5 | 16 | 16.5
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
16 | 25 | 29 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 400
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Cosse
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Europe, Moyen-Orient et Afrique