Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement
M10 | M12 | M6 | M8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Type de conducteur
Conducteur flexible
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Cuivre
-
Matériau de la plage
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Longueur du fût (in)
10 | 11 | 13 | 19
-
Longueur totale (in)
34 | 36 | 37 | 39 | 45 | 58
-
Largeur de la plage (mm)
15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5
-
Largeur de la plage (mm)
15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5
-
Largeur de la plage (in)
.61 | .68 | .689 | .709 | .73
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
5 | 6 | 7,7 | 10,5
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,413 | 0,303 | .196 | .236
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
8 | 9 | 10,5 | 14
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,551 | 0,314 | 0,354 | 0,413
-
Diamètre du trou de bornage
6.6 | 8.6 | 10.8 | 13
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 4 – 4 | 6 – 6 | 8 – 8
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
10 | 16 | 25 | 50
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Cosse
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
NFF 00363
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Europe, Moyen-Orient et Afrique