Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
8,4 | 9,5 | 11 | 13.4 | 15.5 | 16 | 16.3 | 18,4 | 21
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,527 | 0,826 | 0,724 | 0,374 | 0,629 | .33 | .433 | .61 | .641
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
11,5 | 12,7 | 14,3 | 17,4 | 20,6 | 22,2 | 22 | 24,2 | 28,5
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,5 | 0,452 | 0,866 | 0,874 | 0,562 | 0,685 | 0,811 | 0,952 | 1,12
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 500 – 500
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 127 | 150 | 185 | 240
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Borne de raccordement
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique