Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 35 | ≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Court
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Longueur du fût (mm)
9.5 | 14.3
-
Longueur du fût (in)
.374 | .563
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
3.71 | 4.7
-
Diamètre intérieur du fût (in)
.145 | .185
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
5,2 | 5,5 | 7,1
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,204 | 0,216 | 0,279
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
12 – 8 | 14 – 10
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
2 – 6 | 2,5 – 6 | 3 – 10
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Connecteur de câble
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique