Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
0,6
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Acier | Bronze phosphoreux | Laiton
Dimensions
-
Longueur du fût (mm)
10 | 11 | 12 | 13 | 17
-
Longueur du fût (in)
.393 | .433 | .472 | .511 | .669
-
Longueur totale (mm)
18.3 | 19.8 | 20.2 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 27.2
-
Longueur totale (in)
.72 | .779 | .795 | .826 | .85 | .862 | .874 | 1.07
-
Largeur de la plage (mm)
3.7 | 5.7 | 6.3 | 7.6 | 9.2
-
Largeur de la plage (in)
.145 | .224 | .248 | .299 | .362
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Intérieur
Autre
-
Code de couleur pour les matrices de sertissage
Bleu | Jaune | Rouge