Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Sertissage

  • Diamètre de la vis de raccordement  1/2 | 1/4 | 3/8 | 5/16 | 5/8

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de trous  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Type de fût à sertir  Court | Long

  • Type de conducteur  Câblé

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Cuivre

  • Matériau  Cuivre

  • Matériau de la plage  Cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Type de sertissage  Sertissage par compression

Dimensions

  • Longueur totale (mm) 38.1 | 40.64 | 43.18 | 48.26 | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 76.2 | 81.28 | 91.44 | 93.98 | 101.6 | 106.68 | 111.76 | 124.46 | 132.08 | 137.16 | 152.4

  • Longueur totale (in) 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 6

  • Largeur de la plage (mm) 11.43 | 12.7 | 14.47 | 15.24 | 15.49 | 17.27 | 18.79 | 19.05 | 20.82 | 21.08 | 22.35 | 23.11 | 25.4 | 25.9 | 27.68 | 28.19 | 30.22 | 32.25 | 32.51 | 35.05 | 38.6 | 39.11 | 42.92 | 47.75 | 48 | 54.86 | 55.11

  • Largeur de la plage (in) .45 | .5 | .57 | .6 | .61 | .68 | .74 | .75 | .82 | .83 | .88 | .91 | 1 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.19 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.52 | 1.54 | 1.69 | 1.88 | 1.89 | 2.16 | 2.17

  • Diamètre intérieur du fût (mm) 4.95 | 6,29 | 7,21 | 7,79 | 8,99 | 9,93 | 11,32 | 12,36 | 13,84 | 15,08 | 16,48 | 17,83 | 17.78 | 19.25 | 21,08 | 23,36 | 26.16 | 29,71

  • Diamètre intérieur du fût (in) 0,446 | 0,649 | 0,307 | 0,284 | 0,594 | 0,354 | 0,391 | 0,92 | 0,545 | 0,487 | 0,83 | .195 | .248 | .7 | .758 | 1,17 | 1.03

  • Diamètre extérieur du fût (mm) 7,41 | 8,63 | 9,57 | 10,61 | 11,73 | 13,08 | 14,3 | 15,69 | 17,55 | 19,12 | 20,7 | 22,27 | 24,2 | 26,92 | 29,97 | 33,02 | 38,1

  • Diamètre extérieur du fût (in) 0,515 | 0,292 | 0,563 | 0,691 | 0,34 | 0,877 | 0,618 | 0,462 | 0,953 | 0,815 | 0,418 | 0,377 | 0,753 | 1,06 | 1,3 | 1,5 | 1,18

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 400 – 400 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 750 – 750

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 13,3 | 21,2 | 26,67 | 33,6 | 42,4 | 53,5 | 67,4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 203 | 253 | 304 | 380 | 507

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Cosse

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA | UL

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques | Asie

Autre

  • Code de couleur pour les matrices de sertissage  Blanc | Bleu | Gris | Jaune | Marron | Mauve | Noir | Orange | Rose | Rouge | Vert

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Feuille d’instructions (États-Unis)