Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Court | Long
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage par compression
Dimensions
-
Longueur du fût (mm)
44.45 | 50.8 | 53.08 | 55.37 | 58.92 | 61.21 | 63.5 | 64.26 | 66.54 | 67.31 | 69.85 | 73.91 | 80.01 | 82.55 | 86.1 | 95.25 | 104.9 | 108.2 | 111.25 | 117.34 | 139.7 | 149.35 | 155.44
-
Longueur du fût (in)
1.75 | 2 | 2.09 | 2.18 | 2.32 | 2.41 | 2.5 | 2.53 | 2.62 | 2.65 | 2.75 | 2.91 | 3.15 | 3.25 | 3.39 | 3.75 | 4.13 | 4.26 | 4.38 | 4.62 | 5.5 | 5.88 | 6.12
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
4.95 | 6,29 | 7,21 | 7,79 | 8,99 | 9,93 | 11,32 | 12,36 | 13,84 | 15,08 | 16,48 | 17.78 | 19.25 | 21,08 | 23,36 | 26.16 | 29,71
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,545 | 0,446 | 0,487 | 0,649 | 0,307 | 0,284 | 0,83 | 0,594 | 0,354 | 0,391 | 0,92 | .195 | .248 | .7 | .758 | 1,17 | 1.03
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
7,41 | 8,63 | 9,57 | 10,61 | 11,73 | 13,08 | 14,3 | 15,69 | 17,55 | 19,12 | 20,7 | 22,27 | 24,2 | 26,92 | 29,97 | 33,02 | 38,1
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,462 | 0,953 | 0,815 | 0,515 | 0,418 | 0,292 | 0,377 | 0,563 | 0,753 | 0,691 | 0,34 | 0,877 | 0,618 | 1,06 | 1,3 | 1,5 | 1,18
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 400 – 400 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 750 – 750
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
13,3 | 21,2 | 26,67 | 33,6 | 42,4 | 53,5 | 67,4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 203 | 253 | 304 | 380 | 507
Fonctionnement/Application
-
Type de produit
Prolongateur
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA | UL
Autre
-
Code de couleur pour les matrices de sertissage
Blanc | Bleu | Gris | Jaune | Marron | Mauve | Noir | Orange | Rose | Rouge | Vert