Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement
1/2
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Long
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Cuivre
-
Matériau de la plage
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage par compression
Dimensions
-
Longueur totale (mm)
111.76 | 114.3 | 119.38 | 121.92 | 127 | 137.16 | 144.78 | 157.48 | 165.1 | 172.72
-
Longueur totale (in)
4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.8
-
Largeur de la plage (mm)
19.05 | 20.32 | 20.82 | 21.08 | 22.86 | 25.4 | 27.68 | 29.97 | 32.25 | 38.86 | 43.43 | 48 | 54.86
-
Largeur de la plage (in)
.75 | .8 | .82 | .83 | .9 | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.16
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
6,29 | 7,34 | 7,79 | 8,99 | 9,93 | 11,32 | 12,36 | 13,84 | 15,08 | 16,48 | 17.78 | 21,08 | 23,36 | 26.16 | 29,71
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,545 | 0,446 | 0,487 | 0,649 | 0,307 | 0,83 | 0,594 | 0,354 | 0,289 | 0,391 | 0,92 | .248 | .7 | 1,17 | 1.03
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
8,63 | 9,42 | 10,61 | 11,73 | 13,08 | 14,3 | 15,69 | 17,55 | 19,12 | 20,7 | 22,27 | 26,92 | 29,97 | 33,02 | 38,1
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,462 | 0,815 | 0,515 | 0,418 | 0,563 | 0,753 | 0,691 | 0,371 | 0,34 | 0,877 | 0,618 | 1,06 | 1,3 | 1,5 | 1,18
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1 – 1 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 3 – 3 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 750 – 750
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
21,2 | 26,67 | 33,6 | 42,4 | 53,5 | 67,4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 253 | 304 | 380 | 507
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Espacement NEMA (2 trous)
Oui
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA | UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques | Asie
Autre
-
Code de couleur pour les matrices de sertissage
Blanc | Gris | Jaune | Marron | Mauve | Noir | Orange | Rose | Rouge | Vert