Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Sertissage

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1 | ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Type de fût à sertir  Standard

  • Type de conducteur  Câblé

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Cuivre

  • Matériau  Cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Type de sertissage  Sertissage hexagonal

Dimensions

  • Longueur du fût (mm) 55 | 56 | 58 | 60 | 75 | 77 | 80 | 90 | 98 | 101 | 122 | 143 | 185

  • Longueur du fût (in) 2.165 | 2.204 | 2.283 | 2.362 | 2.952 | 3.031 | 3.149 | 3.543 | 3.858 | 3.976 | 4.803 | 5.629 | 7.283

  • Diamètre intérieur du fût (mm) 3.7 | 4.7 | 5,5 | 7 | 8.5 | 9.4 | 11 | 11,5 | 13 | 13.4 | 14,7 | 16.3 | 17 | 18,4 | 21,1 | 22,4 | 23,8 | 26,9 | 33,4 | 33,5 | 39

  • Diamètre intérieur du fût (in) 0,452 | 0,511 | 0,527 | 0,724 | 0,578 | 0,937 | 0,669 | 0,83 | 0,216 | 0,881 | .145 | .185 | .275 | .334 | .37 | .433 | .641 | 1,05 | 1,31 | 1,53

  • Diamètre extérieur du fût (mm) 5,5 | 7,9 | 7,1 | 9,6 | 11,5 | 12,7 | 14,5 | 14,3 | 17,8 | 20,3 | 22,2 | 22,4 | 24,2 | 28,6 | 31,9 | 35 | 45 | 53,2

  • Diamètre extérieur du fût (in) 0,311 | 0,216 | 0,874 | 0,562 | 0,799 | 0,377 | 0,7 | 0,56 | 0,952 | 0,5 | 0,452 | 0,881 | 0,279 | 0,57 | 1,37 | 1,77 | 1,12 | 1,25 | 2,09

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 2/0 | 1/0 – 3/0 | 10 – 6 | 1243 – 1578 | 2/0 – 250 | 2/0 – 3/0 | 2/0 – 350 | 2 – 1/0 | 2 – 2/0 | 2 – 300 | 250 – 350 | 3/0 – 250 | 3/0 – 300 | 3/0 – 350 | 300 – 1184 | 300 – 350 | 300 – 500 | 350 – 500 | 4 – 1/0 | 4 – 2 | 4 – 2/0 | 4 – 3/0 | 4 – 4 | 600 – 600 | 6 – 1/0 | 6 – 2 | 800 – 1184 | 8 – 6

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 6 – 16 | 10 – 16 | 16 – 35 | 16 – 50 | 25 – 50 | 25 – 95 | 25 – 35 | 25 | 25 – 70 | 35 – 50 | 35 – 150 | 35 – 70 | 50 – 95 | 50 – 70 | 65 – 185 | 70 – 120 | 70 – 85 | 70 – 95 | 70 – 185 | 95 – 150 | 95 – 185 | 95 – 120 | 120 – 185 | 150 – 240 | 161 – 185 | 161 – 600 | 185 – 240 | 300 | 400 – 600 | 630 – 800

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur | Intérieur

  • Type de produit  Manchons de jonction

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  AS 1125-174

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue