Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Cuivre
-
Matériau
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Longueur du fût (mm)
20 | 22 | 25 | 44 | 48 | 51 | 54 | 65 | 75 | 89 | 114 | 230
-
Longueur du fût (in)
.787 | .866 | .984 | 1.732 | 1.889 | 2.008 | 2.126 | 2.559 | 2.953 | 3.504 | 4.488 | 9.055
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.71 | 4.7 | 5,5 | 6.3 | 7,1 | 8,4 | 9,5 | 11 | 11,8 | 13.4 | 15.5 | 16,9 | 16.3 | 18,4 | 21,2 | 23,8 | 26,8 | 30 | 33,5 | 39,3
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,527 | 0,834 | 0,724 | 0,279 | 0,937 | 0,216 | 0,374 | .082 | .098 | .129 | .145 | .185 | .248 | .33 | .433 | .464 | .61 | .641 | .665 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | 1,54
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
3,97 | 4,35 | 5,2 | 5,5 | 7,9 | 7,1 | 8,7 | 9,5 | 11,5 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 17,4 | 20,6 | 22,2 | 24,2 | 28,5 | 31,9 | 34,9 | 38,1 | 45 | 53,3
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,311 | 0,216 | 0,625 | 0,874 | 0,562 | 0,685 | 0,952 | 0,374 | 0,5 | 0,452 | 0,342 | 0,156 | 0,204 | 0,279 | 0,171 | 0,811 | 1,37 | 1,5 | 1,77 | 1,12 | 1,25 | 2,09
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 10 – 10 | 12 – 12 | 1243 – 1243 | 14 – 14 | 1578 – 1578 | 2/0 – 2/0 | 20 – 20 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800 | 8 – 8
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
0,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 75 | 95 | 120 | 150 | 160 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Manchons de jonction
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique