Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Aluminium
-
Matériau
Aluminium
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal ou à indentation
Dimensions
-
Longueur du fût (mm)
60 | 90 | 105 | 110
-
Longueur du fût (in)
2.362 | 3.543 | 4.134 | 4.331
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
15.5 | 19,2 | 21,3 | 21
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,838 | 0,826 | 0,755 | .61
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
23,2 | 26,8 | 30,1 | 35
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,913 | 1,05 | 1,18 | 1,37
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
250 – 250 | 350 – 350 | 500 – 500
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
120 | 185 | 240
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Manchons de jonction
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique