Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
-
Diamètre de la vis de raccordement
M10 | M12 | M16
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Type de fût à sertir
Standard
-
Type de conducteur
Câblé
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Aluminium
-
Matériau
Aluminium
-
Matériau de la plage
Aluminium
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Longueur du fût (mm)
32 | 32.5 | 36 | 37 | 41 | 42 | 68
-
Longueur du fût (in)
1.259 | 1.279 | 1.417 | 1.457 | 1.615 | 1.654 | 2.677
-
Longueur totale (mm)
65 | 73 | 80 | 90 | 115 | 150 | 159.5
-
Longueur totale (in)
2.559 | 2.874 | 3.149 | 3.543 | 4.528 | 5.906 | 6.279
-
Largeur de la plage (mm)
22 | 26 | 30 | 36 | 46 | 54 | 60
-
Largeur de la plage (in)
.866 | 1.024 | 1.181 | 1.417 | 1.811 | 2.126 | 2.362
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
5,5 | 7 | 8.5 | 9,5 | 11 | 13 | 15 | 16.5 | 18.5 | 21 | 23.5 | 26,5 | 29,5 | 33,5
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,511 | 0,649 | 0,826 | 0,216 | 0,374 | 0,59 | .275 | .334 | .433 | .728 | .925 | 1,31 | 1,16 | 1,04
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
12 | 16 | 21,5 | 27 | 35 | 47 | 54
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,846 | 0,629 | 0,472 | 1,06 | 1,37 | 1,85 | 2,12
-
Diamètre du trou de bornage
10.5 | 12 | 13.5 | 17
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1243 – 1243 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Cosse
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique