Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La sélection du signal s'effectue simplement en connectant les broches appropriées sur le connecteur fourni ou en choisissant les fils adéquats en option. De plus, ce capteur est doté d'un boîtier robuste en polycarbonate. Le câble de mesure en acier inoxydable à ressort est extrêmement résistant et le support de fixation permet au client de monter ce capteur dans pratiquement n'importe quelle direction.

Caractéristiques

Ce capteur est doté d'un boîtier robuste en polycarbonate, d'un câble de mesure en acier inoxydable à ressort très résistant et d'un support pouvant être monté dans pratiquement n'importe quelle direction.
 
  • Capteur de déplacement à câble compact
  • Position absolue 
  • Options de course : 2032 ou 3048 millimètres 
  • Boîtier en polycarbonate
  • Indice de protection IP67
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de déplacement à câble, série SG

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 2032 | 3048

  • Distance de la course (in) 80 | 120

Conditions d’utilisation

  • Précision (% des Endwerts) ± 0,35

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 10 VCC | 4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Approuvé pour les zones dangereuses  -

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité (% des Endwerts) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue