Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteur de déplacement à câble industriel
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course
762 mm [ 30 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% de la valeur finale)
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
Codeur incrémental
Autre
-
Répétabilité (% de la valeur finale)
.02
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre