Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteur de déplacement à câble industriel
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
3175 | 4445
-
Distance de la course (in)
125 | 175
Conditions d’utilisation
-
Précision ('% de la pleine échelle)
± 0,5
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution numérique (bit)
16
-
Détails du signal de sortie
0 – 10 VCC
Autre
-
Entraînement du codeur
Non
-
Répétabilité ('% de la pleine échelle)
.02
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon