Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Dimensions

  • Distance de la course  101,6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]

Conditions d’utilisation

  • Précision (% des Endwerts) ± 0,25

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 10 VCC | 4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Approuvé pour les zones dangereuses  -

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité (% des Endwerts) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit