Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteur de déplacement à câble industriel
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
6350 | 10160
-
Distance de la course (in)
250 | 400
Conditions d’utilisation
-
Précision (% des Endwerts)
± 0,35
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
Diviseur de tension (potentiométrique)
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP67
-
Approuvé pour les zones dangereuses
-
Autre
-
Entraînement du codeur
Non
-
Répétabilité (% des Endwerts)
.02
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon