Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Cette approche modulaire offre le summum de la flexibilité.  Pour commander, sélectionnez la plage de mesure, la tension du câble et le style de montage de l’encodeur, rien de plus simple !  Nous fournissons même tous les outils de montage et le matériel de fixation nécessaires.  Si vous ne trouvez pas le style de montage d’encodeur voulu ou si vous souhaitez que nous fournissions l’encodeur, contactez-nous par téléphone.

Avantages

  • Convertit N’IMPORTE QUEL encodeur rotatif en capteur de position linéaire 
  • Options de plage de course : de 0-600 à 0-1700 pouces 
  • S’adapte pratiquement à N’IMPORTE QUEL encodeur fourni par le client 
  • Encodeur fourni en usine disponible 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Codeur à câble | Système de limitation de vitesse

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Distance de la course (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% des Endwerts) ± 0,04

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Autre

  • Entraînement du codeur  Oui

  • Répétabilité ('% des Endwerts) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon de .014 pouce de diamètre | Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | Acier inoxydable nu

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue